M 630-11-2-A50-934
Codice prodotto:101061432

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Collegamento saldato, ad innesto oppure universale
Dati per l'ordine
CodiceM 630-11-2-A50-934
Codice articolo (codice d'ordine)101061432
EAN (European Article Number)4030661255705
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale dell'azionatoreGlass-fibre, thermoplastic
Materiale levaStainless steel
Peso lordo8g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoForma a leva A
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Forza di azionamento0,4N
Ampiezza apertura contatti0,9 mm
Forza di ritorno, minima0,4N
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Precisione ripetuta del punto di commutazione0,05mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento saldato
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm²
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP00
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco2
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Elemento di commutazioneCommutatore con interruzione semplice
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Durata rimbalzo, massimo5ms
Frequenza di commutazione massima10.000/h
Tempo di commutazione, massimo30ms
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)(-934) Plunger actuation force 0,4N
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.09.2026, 08:37