M 630-11-2-C-E17-II
Codice prodotto:151109699

Descrizione prodotto
- versione resistente alla temperatura (fino 120°)
- Collegamento saldato, ad innesto oppure universale
- Versione robusta
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
Codice articolo di ricambio101109699
CodiceM 630-11-2-C-E17-II
Codice articolo (codice d'ordine)151109699
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale dell'azionatoreGlass-fibre, thermoplastic
Materiale levaStainless steel
Peso lordo9g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoForma a leva E
Materiale rotellaGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Ampiezza apertura contatti0,9 mm
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Precisione ripetuta del punto di commutazione0,05mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento saldato
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP00
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco2
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1360VDC
Elemento di commutazioneCommutatore con interruzione semplice
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Durata rimbalzo, massimo5ms
Frequenza di commutazione massima10.000/h
Tempo di commutazione, massimo30ms
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.11.2026, 12:15