M 630-11-3-934
Codice prodotto:103004621
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Collegamento saldato, ad innesto oppure universale
Dati per l'ordine
CodiceM 630-11-3-934
Codice articolo (codice d'ordine)103004621
EAN (European Article Number)4030661432656
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
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale dell'azionatoreGlass-fibre, thermoplastic
Peso lordo6g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Forza di azionamento0,4N
Ampiezza apertura contatti0,9 mm
Forza di ritorno, minima0,4N
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Precisione ripetuta del punto di commutazione0,05mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a spina piatta
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm²
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP00
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco2
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Elemento di commutazioneCommutatore con interruzione semplice
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Durata rimbalzo, massimo5ms
Frequenza di commutazione massima10.000/h
Tempo di commutazione, massimo30ms
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)(-934) Plunger actuation force 0,4N
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.07.2026, 15:29