M 6800-11-2-80B9
Codice prodotto:101061845
Archivio

Descrizione prodotto
- Collegamento saldato, ad innesto oppure universale
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
CodiceM 6800-11-2-80B9
Codice articolo (codice d'ordine)101061845
EAN (European Article Number)4030661072807
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
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica
materiale dell'azionatoreStainless steel ball
Peso lordo5g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPalla 80B9
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Forza di azionamento3,8N
Ampiezza apertura contatti0.5 mm
Forza di ritorno, minima0,8N
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Precisione ripetuta del punto di commutazione0,02mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento saldato
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP00
Temperatura ambiente-30 ... +85 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp2,5kV
Grado di sporco2
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Elemento di commutazioneContatto in scambio con doppia interruzione con due ponti di contatto separati
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Durata rimbalzo, massimo1,5ms
Frequenza di commutazione massima30.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.10.2026, 21:06