M 687-11-1-8R-I
Codice prodotto:101085741

Descrizione prodotto
- Collegamento a vite oppure piatto ad innesto
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
CodiceM 687-11-1-8R-I
Codice articolo (codice d'ordine)101085741
EAN (European Article Number)4030661004198
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
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaduroplast
materiale dell'azionatoreGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Materiale dell'coperchiomateriale sintetico, termoplastica
Materiale levaZinc-plated metal
Peso lordo43g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva con rotella 8R
Materiale rotellaGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Forza di azionamento4N
Ampiezza apertura contatti0.5 mm
Forza di ritorno, minima0,8N
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Precisione ripetuta del punto di commutazione0,02mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP40
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP00
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco2
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152,5A
Elemento di commutazioneContatto in scambio con doppia interruzione con due ponti di contatto separati
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Durata rimbalzo, massimo1,5ms
Frequenza di commutazione massima30.000/h
Tempo di commutazione, massimo10ms
Materiale dei contatti, elettriciargento, dorato
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24.07.2026, 12:44