M 689-11-1-P4
Codice prodotto:101144980

Descrizione prodotto
- collegamento a vite
- Custodia in plastica
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceM 689-11-1-P4
Codice articolo (codice d'ordine)101144980
EAN (European Article Number)4030661135076
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale dell'azionatorePlunger: Glass-fibre, reinforced thermoplastic
Screw: Galvanized steel
Screw: Galvanized steel
Peso lordo20g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone con vite di regolazione
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Forza di azionamento4N
Ampiezza apertura contatti0.5 mm
Forza di ritorno, minima0,8N
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Precisione ripetuta del punto di commutazione0,02mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP40
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP00
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco2
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152,5A
Elemento di commutazioneContatto in scambio con doppia interruzione con due ponti di contatto separati
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Durata rimbalzo, massimo1,5ms
Frequenza di commutazione massima30.000/h
Tempo di commutazione, massimo10ms
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15.09.2026, 00:18