M 6900-11-3-80B9
Codice prodotto:101061904

Descrizione prodotto
- Collegamento saldato, ad innesto oppure universale
- Custodia in plastica
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceM 6900-11-3-80B9
Codice articolo (codice d'ordine)101061904
EAN (European Article Number)4030661075655
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
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica
materiale dell'azionatoreStainless steel ball
Peso lordo12g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPalla 80B9
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Forza di azionamento3,8N
Ampiezza apertura contatti0.5 mm
Forza di ritorno, minima1,3N
Velocità di azionamento, minima10mm/min
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Precisione ripetuta del punto di commutazione0,05mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a spina piatta - 6.35 x 0.8 mm
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP00
Temperatura ambiente-30 ... +85 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp2,5kV
Grado di sporco2
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Elemento di commutazioneScambio con doppia interruzione
principio di comandoCommutazione rapida
Durata rimbalzo, massimo3ms
Frequenza di commutazione massima30.000/h
Tempo di commutazione, massimo10ms
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.08.2026, 04:52