M1R 660-11-K-Y 1,0M -1537
Codice prodotto:101091870

Descrizione prodotto
- senza flangia di montaggio
- Custodia in gomma
- connettore saldato e connettore piatto ad innesto
- Rivestimento in metallo
Dati per l'ordine
CodiceM1R 660-11-K-Y 1,0M -1537
Codice articolo (codice d'ordine)101091870
EAN (European Article Number)4030661004358
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
Materiale della custodiagomma sintetica (NBR), copertura in lamiera d'acciaio inossidabile
Peso lordo116g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone telescopico a rulli 1R
Materiale rotellaOttone
Durata meccanica, minimo3.000.000manovre
Forza di azionamento4N
Ampiezza apertura contatti0.4 mm
Forza di ritorno, minima1N
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo1m
Tipo di collegamentocavo
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
Osservazioni0,75 mm²
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-151A
Elemento di commutazioneCommutatore con interruzione semplice
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Frequenza di commutazione massima30.000/h
Materiale dei contatti, elettriciargento, dorato
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio2x Materiale di fissaggio dadi M12
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.07.2026, 06:16