M1S 660-11-K-Y 0,6M
Codice prodotto:101134782

Descrizione prodotto
- senza flangia di montaggio
- Custodia in gomma
- connettore saldato e connettore piatto ad innesto
- Rivestimento in metallo
Dati per l'ordine
CodiceM1S 660-11-K-Y 0,6M
Codice articolo (codice d'ordine)101134782
EAN (European Article Number)4030661005652
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
Materiale della custodiagomma sintetica (NBR), copertura in lamiera d'acciaio inossidabile
materiale dell'azionatoreAcciaio inossidabile
Peso lordo85g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone telescopico 1S
Durata meccanica, minimo3.000.000manovre
Forza di azionamento4N
Ampiezza apertura contatti0.4 mm
Forza di ritorno, minima1N
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo0,6m
Tipo di collegamentocavo
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
Osservazioni0,75 mm²
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-151A
Elemento di commutazioneCommutatore con interruzione semplice
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Frequenza di commutazione massima30.000/h
Materiale dei contatti, elettriciargento, dorato
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.07.2026, 20:34