M2H 302-11Y-888
Codice prodotto:101054660
Archivio

Descrizione prodotto
- pressofuso di lega leggeracustodia
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
CodiceM2H 302-11Y-888
Codice articolo (codice d'ordine)101054660
EAN (European Article Number)4030661001081
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiapressofuso di lega leggera
Materiale del rivestimento della custodiaPainted (steelblue RAL 5011)
Materiale dell'coperchioLight alloy die-casting
Peso lordo168g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva girevole a balestra forma 2H
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Momento torcente di azionamento, minimo0,2Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
CablaggioM16 x 1.5
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15220VAC
Categoria d'utilizzo AC-152,5A
Elemento di commutazioneScambio con doppia interruzione
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Materiale dei contatti, elettriciArgento (AgNi 15)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.11.2026, 09:46