M2H 302-11Y-956
Codice prodotto:101054662

Descrizione prodotto
- pressofuso di lega leggeracustodia
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
CodiceM2H 302-11Y-956
Codice articolo (codice d'ordine)101054662
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
Materiale della custodiapressofuso di lega leggera
Materiale del rivestimento della custodiaPainted (steelblue RAL 5011)
Materiale dell'coperchioLight alloy die-casting
Peso lordo176g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva girevole a balestra forma 2H
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Momento torcente di azionamento, minimo0,1Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
CablaggioM16 x 1,5
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-40 ... +200 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15220VAC
Categoria d'utilizzo AC-152,5A
Elemento di commutazioneScambio con doppia interruzione
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Materiale dei contatti, elettriciArgento (AgNi 15)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 16.07.2026, 16:00