M2R 6610-11-K-Z-U
Codice prodotto:101098615
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
CodiceM2R 6610-11-K-Z-U
Codice articolo (codice d'ordine)101098615
EAN (European Article Number)4030661006185
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
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale dell'azionatoreGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Peso lordo100g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone telescopico a rulli 2R
Materiale rotellaGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Durata meccanica, minimo3.000.000manovre
Forza di azionamento10N
Ampiezza apertura contatti0.35 mm
Forza di ritorno, minima1N
Velocità di azionamento10mm/min
Velocità di azionamento, minima10mm/min
Precisione ripetuta del punto di commutazione0,05mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo0,5m
Tipo di collegamentoH05VV-F 3x 0,75 mm²
Osservazioni0,75 mm²
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-151A
Elemento di commutazioneCommutatore con interruzione semplice
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Frequenza di commutazione massima30.000/h
Materiale dei contatti, elettriciargento, dorato
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.08.2026, 12:07