M3S 330-11Y-M20
Codice prodotto:131168055

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Lunga durata
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
- Adatto per velocità di azionamento ridotta
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- senza silicone
- sperimentato in centrali energetiche
- con soffietto per protezione da sporco grossolano
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Effettuare il login per vedere i prezzi