M3V4D 330-11Y-M20
Codice prodotto:101165920
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Lunga durata
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
- Adatto per velocità di azionamento ridotta
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- senza silicone
- sperimentato in centrali energetiche
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- Posizione finale mantenuta
- Azionatore regolabile a 360º senza scatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
- Azionatore con rotazione di 90º per posizione finale mantenuta
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceM3V4D 330-11Y-M20
Codice articolo (codice d'ordine)101165920
EAN (European Article Number)4030661212821
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
principio d'azionemeccanico
Forma del pistoneRullo
Materiale della custodiametallo leggero pressofuso, verniciata
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo305g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva a forcella con rotella
Materiale rotellamateriale sintetico
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Ampiezza apertura contatti2 x 0,5 mm
Velocità di azionamento, minima1mm/min
momento torcente di azionamento0,5Nm
Precisione ripetuta del punto di commutazione0,02mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore13AWG
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore40mm
larghezza del sensore84mm
altezza del sensore120mm
Larghezza della rotella8,5mm
Diametro della rotella20mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
resistenza a urti50 g / 6 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152,5A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)Ponticelli di contatti galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione rapida
Durata rimbalzo, massimo1,5ms
Tempo di commutazione, massimo10ms
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.08.2026, 03:42