MAF 330-11Y-996
Archivio
Codice prodotto:101054491

Descrizione prodotto
- con asta di plastica Ø 6 mm
- Custodia di metallo
- Lunga durata
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
- Adatto per velocità di azionamento ridotta
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- senza silicone
- sperimentato in centrali energetiche
- Orientabile in tutte le direzioni
- Elasticità della molla ammette percorsi di azionamento, che vanno oltre il massimo angolo di azionamento di 15°