1. 441
  2. MAF/S 441
MAF/S 441

MAF/S 441

  • Interruttore di livello per silo e contenitori di stoccaggio
  • Custodia di alluminio,
  • Orientabile in tutte le direzioni
  • Disattivazione con rotazione di 30° o pressione verso il basso
  • 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
  • Posizione di montaggio verticale
  • Temperatura ambiente −30 … +90 °C
  • Grado di protezione IP65
1 Prodotti
MAF/S 441-11Y

MAF/S 441-11Y

Art. nr.: 163006789

Position switch

1 Risultati trovati