MBGAC311YE
Codice prodotto:103007921
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia per arresto d'emergenza con coperchio giallo secondo standard ANSI
- 1 entrata cavo M20
- Custodia di alluminio
- Idonea in particolare per dispositivi di comando robusti
Dati per l'ordine
CodiceMBGAC311YE
Codice articolo (codice d'ordine)103007921
EAN (European Article Number)4030661474489
Dati generali
forma di costruzioneAssembly housing
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Colore della parte superiore della custodiaRAL 1012 (Giallo)
Colore della parte inferiore della custodiaRAL 7001 (grey)
Peso lordo600g
Dati generali - Caratteristiche
Adatto per arresto d'emergenza Sì
Collegamento di terraSì
Numero posizioni di comando1
Numero di connessione cavo1
Dati meccanici
Posizione della connessione cavisotto
Montaggiofour rear-side mounting holes 5 mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza100mm
larghezza100mm
altezza80mm
Diametro di montaggio22,3mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.10.2026, 06:25