MDH2-20A01
Codice prodotto:101217385

Descrizione prodotto
- Montaggio simmetrico, avvitabile su entrambi i lati
- Grado di protezione IP69K
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMDH2-20A01
Codice articolo (codice d'ordine)101217385
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-13-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-13-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-13-02
Numero ETIM, versione 7.0EC000041
Numero ETIM, versione 6.0EC000041
Dati generali
VersioneInterruttore principale modulo aggiuntivo 40 A
forma di costruzioneModulo di contatto ausiliario 2 contatto di apertura/chiusura ritardata
condizioni di montaggio (meccanico)Modulo aggiuntivo per il montaggio a posteriori dell'interruttore principale anteriore
Materiale della custodiamateriale sintetico
Colore della custodianero
Peso lordo22g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari2
Dati meccanici
MontaggioViti
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima1 mm², flessibili
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm², flessibili
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore14AWG
Coppia di serraggio del collegamento elettrico2,5Nm
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza72mm
larghezza20mm
altezza40mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
tensione d'esercizio nominale500VAC
Corrente di cortocircuito nominale richiesta3.000A
Categoria d'utilizzo AC-15500VAC
Categoria d'utilizzo AC-151A
principio di comandoCommutazione lenta
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Mounting screws included in the delivery
Osservazioni
Nota (generale)Can be used for 40A main switches of the product series H200, series H233
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.11.2026, 00:51