MDH4-20A01
Codice prodotto:101217386

Descrizione prodotto
- Montaggio simmetrico, avvitabile su entrambi i lati
- Grado di protezione IP69K
Dati per l'ordine
CodiceMDH4-20A01
Codice articolo (codice d'ordine)101217386
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-13-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-13-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-13-02
Numero ETIM, versione 7.0EC000041
Numero ETIM, versione 6.0EC000041
Dati generali
VersioneInterruttore principale modulo aggiuntivo 63 A
forma di costruzioneModulo di contatto ausiliario 2 contatto di apertura/chiusura ritardata
condizioni di montaggio (meccanico)Modulo aggiuntivo per il montaggio a posteriori dell'interruttore principale anteriore
Materiale della custodiamateriale sintetico
Colore della custodianero
Peso lordo40g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari2
Dati meccanici
MontaggioViti
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima1 mm², flessibili
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm², flessibili
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore14AWG
Coppia di serraggio del collegamento elettrico1,8Nm
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza72mm
larghezza20mm
altezza40mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Dati elettrici
Corrente termica continua16A
tensione d'esercizio nominale500VAC
Corrente di cortocircuito nominale richiesta3.000A
Categoria d'utilizzo AC-15500VAC
Categoria d'utilizzo AC-151,5A
principio di comandoCommutazione lenta
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Mounting screws included in the delivery
Osservazioni
Nota (generale)Can be used for 63A main switches of the product series B200, series B263
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11.11.2026, 14:12