MKSC521
Codice prodotto:101005822

Descrizione prodotto
- con Manicotto di copertura
- 4 Contatti
- Profondità di montaggio 70 mm
- 4 Posizione di commutazione
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Montaggio Dado zigrinato
- fino a 6 mm Spessore calotta frontale
Dati per l'ordine
CodiceMKSC521
Codice articolo (codice d'ordine)101005822
EAN (European Article Number)4030661615325
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-14-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-14-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-14-04
Numero ETIM, versione 7.0EC000632
Numero ETIM, versione 6.0EC000632
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Fattori climaticiIEC/EN 60068-2-20
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale dell'anello frontaleAluminio - anodizzato
Resistenza del materiale (agli acidi)partly suitable
Materiale del soffietto di tenutaGomma
Spessore del materiale del soffietto1mm
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore del rivestimento della guarnizionenero
Peso lordo153g
Dati generali - Caratteristiche
Applicazioni in esternoSì
Ponticelli di contatti galvanicamente separatiSì
Manicotto di coperturaSì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
quantità di contatti ausiliari4
quantità di direzioni4
quantità di contatti di chiusura per direzione1
quantità di posizioni di comando4
Dati meccanici
Posizione di arrestoa destraa sinistra
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di azionamento, circa11N
MontaggioDado zigrinato
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, minima0,5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
Profondità di montaggio70mm
Lunghezza della leva77mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Diametro per il montaggio secondo EN 60947-122.3 + 0.4mm
Spaziatura80 x 80mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Resistenza alle vibrazioni10 … 200 Hz, con 20 g
resistenza a urti110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui440 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15250VAC
Categoria d'utilizzo AC-158A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-135A
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatto di chiusura (NO) contatto di chiusura (NO) / contatto di chiusura (NO)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Elemento di commutazionecommutazione - commutazione
Osservazioni
Osservazioni (posizioni di comando)Posizione A, B, C, D
Osservazioni - Resistenza chimica
Resistenza del materiale (oli)partly suitable
Resistenza del materiale (ozono)not suitable
Resistenza del materiale (intemperie)suitable
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11.11.2026, 10:24