ML 441-11Y-K-RMS
Codice prodotto:101059359
Archivio

Descrizione prodotto
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
- Custodia di metallo
- Azionatore regolabile a 360º senza scatti
- 2 Contatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
- Nella versione resistente a temperatura, la rotella può essere montata in 2 posizioni diverse sul perno
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)
- Grado di protezione IP65
- Azionatore successivamente spostabile di 90°
Dati per l'ordine
CodiceML 441-11Y-K-RMS
Codice articolo (codice d'ordine)101059359
EAN (European Article Number)4030661035758
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo1.715g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante con rotella
Materiale rotellaOttone
Durata meccanica, minimo5.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)Durata contatti: 10 milioni di manovre con 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Angolo di azionamento, da sinistra30°
Angolo di azionamento, da destra30°
Ampiezza apertura contattimax. 2 x 2,5 mm
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore, massimo13AWG
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore63mm
larghezza del sensore106mm
altezza del sensore192mm
Larghezza della rotella9mm
Diametro della rotella36mm
Diametro della filettaturaM4
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua16A
tensione d'esercizio nominale400VAC
Corrente di funzionamento4.000mA
Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)Ponticelli di contatti galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione rapida
Durata rimbalzo, massimo5ms
Frequenza di commutazione massima3.000/h
Tempo di commutazione, massimo35ms
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.10.2026, 17:02