ML30.241-70
Codice prodotto:103015923

Descrizione prodotto
- Alimentazione su guida DIN per sistemi monofase
- 100-240V ingresso a lungo raggio
- Uscita : 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Efficienza fino all'89,4%
- Larghezza 22,5mm
- Installazione e collegamento rapidi
- Montaggio su guida DIN
- Potenziometro frontale per la regolazione della tensione di uscita (da 22 a 28 V)
- Bobina PFC integrata
- Ampio spazio d'ingresso (selezione automatica)
- Intervallo di temperatura ed efficienza superiori
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceML30.241-70
Codice articolo (codice d'ordine)103015923
EAN (European Article Number)4030661505275
Numero eCl@ss, versione 12.027-04-07-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-04-07-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-04-07-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002540
Numero ETIM, versione 6.0EC002540
Dati generali
PrescrizioniEN 50178EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061IEC 60364-4-41IEC 62103
Fattori climaticiIEC 60068-2-30
Peso lordo140g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di LED1
Dati meccanici
MontaggioFissaggio rapido per guida DIN secondo IEC 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, minima0,5 mm²
Sezione di collegamento, massimo6 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti1Nm
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttore
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza22,5mm
altezza75mm
profondità91mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP20
Temperatura ambiente-10 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni2 g
resistenza a urti30 g 6 ms, 20 g 11 ms (IEC 60068-2-27)
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Grado di sporco2
Dati elettrici
Ambito di frequenza50Hz60Hz
Tensione d'esercizio100 ... 240 VAC -15 % / +10 %
Tipo di gamma di tensioneAC
tensione d'esercizio nominale100 ... 240 VAC
Corrente di funzionamento0,3mA0,54mA
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima100VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima240VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo100VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima240VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima110VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima300VDC
Tensione di uscita DC24 ... 28 VDC
Corrente di uscita massima1.1A / 28VDC1.3A / 24VDC
Potenza di uscita, massimo30W
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31.10.2026, 12:23