1. Apparecchi per il settore Ex
  2. Modulo di sicurezza a relè

Modulo di sicurezza a relè

SRB101EXI - Moduli di sicurezza a relè a sicurezza intrinseca

SRB101EXI - Moduli di sicurezza a relè a sicurezza intrinseca

  • •Installazione in zona Ex 2
  • •1 contatto di sicurezza
  • •Adatto all'elaborazione del segnale di dispositivi stop di emergenza, elettroserratureecc.
Vai alla categoria
SRB200EXI - Moduli di sicurezza a relè a sicurezza intrinseca

SRB200EXI - Moduli di sicurezza a relè a sicurezza intrinseca

  • •Installazione in zona Ex 2
  • •2 x uscite di sicurezza a relè
  • •Adatto all'elaborazione del segnale di dispositivi stop di emergenza, elettroserratureecc.
Vai alla categoria

MODULI DI SICUREZZA A RELÈ SRB-EXI

L'ultima edizione dei moduli relè di sicurezza SRB-EXi combina la sicurezza funzionale, l'elaborazione affidabile dei segnali e il rilascio di sicurezza con i requisiti di protezione dalle esplosioni. Controlla i sensori collegati, i dispositivi di comando E-STOP, i dispositivi di interblocco, i pulsanti di ripristino e i sensori di sicurezza con protezione di tipo "i" a sicurezza intrinseca. I moduli sono stati progettati sulla base della direttiva ATEX 94/9/CE e delle norme europee EN 60 079 e seguenti. I circuiti di monitoraggio EXi sono a sicurezza intrinseca e progettati per dispositivi di categoria 2GD o 3G in conformità alle norme ATEX, IECEx e INMETRO. Di conseguenza, i dispositivi di comando dell'arresto di emergenza e i sistemi di monitoraggio dei cancelli di sicurezza possono essere utilizzati nelle aree a rischio di esplosione di polveri e gas.

MODULI RELÈ DI SICUREZZA SRB-EXI PER VARIE CATEGORIE ATEX

I sensori possono essere installati nelle zone 1/2 e 21/22, i moduli PROTECT SRB-EXi in un armadio elettrico adeguato nella zona Ex gas 2. La gamma di prodotti Schmersal comprende due versioni di relè di sicurezza: il modulo SRB 101Exi con un contatto di sicurezza e la versione SRB 200Exi con due contatti di sicurezza. Entrambe le versioni sono utilizzate per elaborare i segnali provenienti da dispositivi di comando E-STOP, dispositivi di interblocco e altri componenti di sicurezza della macchina. Sia nei modelli SRB 101Exi che SRB 200Exi, l'utente può scegliere tra una funzione di reset automatico (versione tipo 1A) o un reset con rilevamento dei bordi (1R).

MODULI RELÈ DI SICUREZZA SRB-EXI DAL PARTNER AFFIDABILE PER LA SICUREZZA DELLE MACCHINE

Oltre ai moduli relè di sicurezza SRB-EXi, la gamma completa di prodotti Schmersal comprende anche altri moduli relè di sicurezza della serie PROTECT SRB per la valutazione sicura dei segnali di commutazione. I trasduttori di segnali possono essere, ad es., pulsanti di arresto d'emergenza, interruttori di posizione elettromeccanici, interruttori di sicurezza o elettroserrature di sicurezza su dispositivi di protezione scorrevoli, girevoli o rimovibili. I moduli PROTECT SRB sono disponibili anche per dispositivi di protezione optoelettronici (AODP).