MORSETTO PER FUNE DUPLEX 3 MM NIRO | Schmersal - The DNA of Safety
MORSETTO PER FUNE DUPLEX 3 MM NIRO
Codice prodotto:101190917
Descrizione prodotto
per Funi Ø 3 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMORSETTO PER FUNE DUPLEX 3 MM NIRO
Codice articolo (codice d'ordine)101190917
EAN (European Article Number)4030661352268
Numero eCl@ss, versione 12.023-13-01-03
Numero eCl@ss, versione 11.023-13-01-03
Numero eCl@ss, versione 9.023-13-01-03
Numero ETIM, versione 7.0EC011135
Numero ETIM, versione 6.0EC011590
Dati generali
MaterialeAcciaio inossidabile INOX
Peso lordo13g
Osservazioni
Nota (generale)Parti come da figura. Presenza di differenze in design e misure!
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.