schmersal_s_icon.png

MORSETTO PER FUNE DUPLEX 3 MM NIRO

Codice prodotto: 101190917

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • per Funi Ø 3 mm

Dati per l'ordine

Codice

MORSETTO PER FUNE DUPLEX 3 MM NIRO

Codice articolo (codice d'ordine)

101190917

EAN (European Article Number)

4030661352268

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-03

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

23-13-01-03

ETIM number, version 7.0

EC011135

ETIM number, version 6.0

EC011590

Dati generali

Materiale

Acciaio inossidabile INOX

Peso lordo

13 g

Osservazioni

Nota (generale)

Parti come da figura. Presenza di differenze in design e misure!


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 12.05.2025, 03:30