MP-AZ/AZM201
Codice prodotto:101188600

Descrizione prodotto
- Piastra di montaggio per un'installazione facile e veloce
- Metallo, verniciato a polvere
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMP-AZ/AZM201
Codice articolo (codice d'ordine)101188600
EAN (European Article Number)4030661517322
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Fornitura
Fornitura1x Piastra di montaggio
Dati generali
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Materialemetallo
Colore dei prodottinero
Peso lordo458g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza300mm
altezza40mm
profondità5mm
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)AZM201
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 16.11.2026, 00:36