MP-AZ/AZM201-P20
Codice prodotto:101185694

Descrizione prodotto
- Piastra di montaggio per un'installazione facile e veloce
- Metallo, verniciato a polvere
- Adatto per porte con cerniera a destra e a sinistra
Dati per l'ordine
CodiceMP-AZ/AZM201-P20
Codice articolo (codice d'ordine)101185694
EAN (European Article Number)4030661344454
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Materialemetallo
Colore dei prodottinero
Peso lordo474g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza115mm
altezza115mm
profondità5mm
Fornitura
Fornitura1x Piastra di montaggio
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)AZ/AZM201-B30-P20
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.10.2026, 20:12