MP-AZ/AZM201/BDF200-AZ/AZM201-B30
Codice prodotto:101214126

Descrizione prodotto
- Piastra di montaggio per un'installazione facile e veloce
- Metallo, verniciato a polvere
- Adatto per porte con cerniera a destra e a sinistra
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMP-AZ/AZM201/BDF200-AZ/AZM201-B30
Codice articolo (codice d'ordine)101214126
EAN (European Article Number)4030661399126
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-26
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-26
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-26
Numero ETIM, versione 7.0EC001020
Numero ETIM, versione 6.0EC001020
Dati generali
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Materialemetallo
Colore dei prodottinero
Peso lordo1.230g
Dati meccanici - Dimensioni
profondità5mm
Osservazionisee dimensional drawing
Fornitura
Fornitura2x Piastre di montaggio, 2x Viti di montaggio
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)AZ/AZM201-B30-G1/G2AZM201 + BDF200
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.07.2026, 20:47