MP-AZM150-2-R/L
Codice prodotto:153046399

Descrizione prodotto
- Piastra di montaggio per un'installazione facile e veloce
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMP-AZM150-2-R/L
Codice articolo (codice d'ordine)153046399
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
MaterialeAcciaio
Colore dei prodottinero
Peso lordo559g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza40mm
altezza155mm
profondità50mm
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio1 x Madenschraube M5 x 84 x Zylinderkopfschraube M5 x 454x Unterlegscheiben
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.08.2026, 18:03