MP-AZM40
Codice prodotto:103045324

Descrizione prodotto
- Set di piastre di montaggio per interblocco a solenoide AZM40 e attuatore AZM40-B1
- Adatto per sistemi di profili di larghezza pari a 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm e 60 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMP-AZM40
Codice articolo (codice d'ordine)103045324
EAN (European Article Number)4030661564807
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio2x Piastra di montaggio
Dati generali
Materialeacciaio temperato
Colore dei prodottiArgento
Peso lordo283g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza40mm
altezza80mm
profondità6mm
Osservazioni
Nota (generale)The universal mounting plate is suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.11.2026, 08:40