MP190
Codice prodotto:101029969
Archivio

Descrizione prodotto
- Per il montaggio semplice di un AZM190 su sistemi di profili
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceMP190
Codice articolo (codice d'ordine)101029969
EAN (European Article Number)4030661446493
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Peso lordo50g
Osservazioni
Nota (generale)Montaggio interno dell'elettroserratura e piastra di montaggio con cerniera porta a destra.Per porte con cerniera a sinistra, la piastra di montaggio con l'elettroserratura deve essere ruotata di 180°.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.11.2026, 02:08