MP190
Codice prodotto:131029969

Descrizione prodotto
- Per il montaggio semplice di un AZM190 su sistemi di profili
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMP190
Codice articolo (codice d'ordine)131029969
EAN (European Article Number)8905236105739
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Peso lordo50g
Osservazioni
Nota (generale)Montaggio interno dell'elettroserratura e piastra di montaggio con cerniera porta a destra.Per porte con cerniera a sinistra, la piastra di montaggio con l'elettroserratura deve essere ruotata di 180°.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.11.2026, 05:57