MQ 441-11Y
Codice prodotto:101054829

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 25 m
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMQ 441-11Y
Codice articolo (codice d'ordine)101054829
EAN (European Article Number)4030661001890
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
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiametallo leggero pressofuso, verniciata
Materiale dell'coperchioAcciaio
Peso lordo1.405g
Dati generali - Caratteristiche
Bloccono
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo30.000manovre
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima0,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, massimo4 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Coppia di serraggio del collegamento elettrico1,7Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro, foro22mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
tensione d'esercizio nominale380VAC
Corrente di funzionamento4.000mA
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima3.600/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11.07.2026, 00:34