MR 302-11Y-SV
Codice prodotto:101054610
Archivio

Descrizione prodotto
- pressofuso di lega leggeracustodia
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
CodiceMR 302-11Y-SV
Codice articolo (codice d'ordine)101054610
EAN (European Article Number)4030661454528
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
Materiale della custodiapressofuso di lega leggera
Materiale del rivestimento della custodiaPainted (steelblue RAL 5011)
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V4A)
Materiale dell'coperchioLight alloy die-casting
Peso lordo147g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoForma del pistone a rullo R
Materiale rotellaGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Forza di azionamento15N
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
CablaggioM16 x 1,5
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15220VAC
Categoria d'utilizzo AC-152,5A
Elemento di commutazioneScambio con doppia interruzione
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Materiale dei contatti, elettriciArgento (AgNi 15)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.08.2026, 20:09