MR 330-11Y-RMS
Archivio
Codice prodotto:103006893


Descrizione prodotto
- Con rotella in ottone
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
- Custodia di metallo
- Lunga durata
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
- Adatto per velocità di azionamento ridotta
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- senza silicone
- sperimentato in centrali energetiche