MR 335-20Z-RMS-1637/1699
Archivio
Codice prodotto:101208239


Descrizione prodotto
- Contatti d'argento massiccio dorati
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Design sec. EN 50041