441 Pistone con rotella R
MR 441-11Y-T-1276-2
MR 441-11Y-T-1276-2
Codice prodotto:
101096133
Descrizione prodotto
2 passacavi M 20 x 1.5
Azionatore successivamente spostabile di 90°
Custodia di metallo
2 Contatti
106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)
Grado di protezione IP65
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto
MR 441-11Y-T-1276-2 | Schmersal - The DNA of Safety