MS-1035
Codice prodotto:101217102
Archivio

Descrizione prodotto
- Kit con 4 angoli
- acciaio temperato (V4A)
Dati per l'ordine
CodiceMS-1035
Codice articolo (codice d'ordine)101217102
EAN (European Article Number)4030661410692
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Dati generali
MaterialeAcciaio inossidabile
Peso lordo2.000g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza40mm
altezza52mm
profondità42mm
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio4x Squadretta di fissaggio16x Viti
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)SLC 220 IP 69KSLG 220 IP 69K
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.11.2026, 06:46