MS-1051
Codice prodotto:101207758
Archivio

Descrizione prodotto
- Il fissaggio centrale è una possibile alternativa al fianco del profilo.
- kit di montaggio per fissaggio centrale
- per SLC / SLG 420 - 425
Dati per l'ordine
CodiceMS-1051
Codice articolo (codice d'ordine)101207758
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Dati generali
Materiale dell angolo di montaggioAcciaio
Peso lordo500g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza40mm
altezza42mm
profondità38mm
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio2x Squadretta di fissaggio4x tasselli4x Viti
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)SLCSLG 420 - 425
Osservazioni
Nota (generale)In caso di carichi meccanici maggiori (ad es. vibrazioni) si raccomanda di combinare le staffe di montaggio centrali.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.11.2026, 08:46