MS 6600-10-K-Y 0,5M -1326-7
Codice prodotto:101170010

Descrizione prodotto
- con flangia di montaggio
- Custodia in gomma
- connettore saldato e connettore piatto ad innesto
- Rivestimento in metallo
Dati per l'ordine
CodiceMS 6600-10-K-Y 0,5M -1326-7
Codice articolo (codice d'ordine)101170010
EAN (European Article Number)4030661296876
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
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiagomma sintetica (NBR), copertura in lamiera d'acciaio inossidabile
Peso lordo65g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoCalotta di gomma semisferica
Durata meccanica, minimo3.000.000manovre
Forza di azionamento13N
Ampiezza apertura contatti0.4 mm
Forza di ritorno, minima1,5N
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo0,5m
Tipo di collegamentoConnettore 2 poli
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
Osservazioni0,75 mm²
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui50 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-151A
Elemento di commutazioneContatto normalmente aperto con interruzione singola
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Frequenza di commutazione massima30.000/h
Materiale dei contatti, elettriciargento, dorato
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13.07.2026, 20:37