MS 6610-11-1933
Codice prodotto:101100554

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMS 6610-11-1933
Codice articolo (codice d'ordine)101100554
EAN (European Article Number)4030661005874
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
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale dell'azionatoreSynthetic rubber (NBR)
Peso lordo16g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoCalotta di gomma semisferica
Durata meccanica, minimo3.000.000manovre
Forza di azionamento8N
Ampiezza apertura contatti0.35 mm
Forza di ritorno, minima1N
Velocità di azionamento, minima10mm/min
Precisione ripetuta del punto di commutazione0,05mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoH05VV-F 3x 0,75 mm²
Osservazioni0,75 mm²
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP00
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-151A
Elemento di commutazioneCommutatore con interruzione semplice
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Frequenza di commutazione massima30.000/h
Materiale dei contatti, elettriciargento, dorato
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.10.2026, 07:10