MS-AZ/AZM300-B1-1
Codice prodotto:103002891

Descrizione prodotto
- Protezione in alluminio come schermatura
- Teste filettate in alluminio con filettatura M6 incl. rondelle di gomma
- Per applicazioni su porte di vetro e plastica su macchine con alti requisiti di design
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMS-AZ/AZM300-B1-1
Codice articolo (codice d'ordine)103002891
EAN (European Article Number)4030661427492
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
MaterialeAlluminio
Colore dei prodottiArgento
Peso lordo100g
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio1x Paraurti in alluminio 128 x 36 x 1 mm2x Disco in gomma 11,2 x 20 x 1 mm2x Testa filettata in alluminio Ø 20 mm con filetto M6
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11.09.2026, 06:20