MS-AZM 200ST-T-1P2PWA-2568
Archivio
Codice prodotto:103005000


Descrizione prodotto
- Controllo ritenuta
- collegamento ad innesto M23 12 poli,
- Tasto e LED liberamente assegnabili
- Custodia in plastica
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- Collegamento in serie autocontrollato
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 1,5 mm
- Diagnosi intelligente
- Sblocco manuale