MS-AZM40-L
Codice prodotto:133056997

Descrizione prodotto
- Tamper-proof cover for AZM40
- AZM40 hinged on the left
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMS-AZM40-L
Codice articolo (codice d'ordine)133056997
EAN (European Article Number)8905236108334
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC000225
Dati generali
forma di costruzioneTamper protection cover
condizioni di montaggio (meccanico)Fissaggio a vite
Materiale della custodiamateriale sintetico
Colore della custodianero
Peso lordo29g
Dati meccanici
MontaggioViti
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza40mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11.09.2026, 17:12