MS-AZM400
Codice prodotto:103009179

Descrizione prodotto
- Kit di montaggio composto da due piastre di montaggio, quattro viti svasate M6 e quattro dadi speciali M6
- Montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm
- Piastre di montaggio con fori asolati per un allineamento ottimale
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMS-AZM400
Codice articolo (codice d'ordine)103009179
EAN (European Article Number)4030661472706
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Materialemetallo
Colore dei prodottiArgento
Peso lordo396g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza40mm
altezza120mm
profondità5mm
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio2x Piastra di montaggio4x Dadi4x Viti
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.10.2026, 18:53