MS-BDF40
Codice prodotto:133056999

Descrizione prodotto
- Manipulation protection cover for BDF40 and BDF20
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMS-BDF40
Codice articolo (codice d'ordine)133056999
EAN (European Article Number)8905236108358
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-92
Numero ETIM, versione 7.0EC000225
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Dati generali
forma di costruzioneTamper protection cover
condizioni di montaggio (meccanico)Fissaggio a vite
Materiale della custodiamateriale sintetico
Colore della custodianero
Peso lordo37g
Dati meccanici
MontaggioViti
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza40mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-40 ... +100 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15.11.2026, 01:07