MS-BDF40-NHK
Codice prodotto:103057000

Descrizione prodotto
- Emergency stop protection collar
Dati per l'ordine
CodiceMS-BDF40-NHK
Codice articolo (codice d'ordine)103057000
EAN (European Article Number)4030661658995
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-92
Numero ETIM, versione 7.0EC000225
Dati generali
VersioneCollare di protezione per l'arresto di emergenza
forma di costruzioneAnello di protezione
condizioni di montaggio (meccanico)Fissaggio a vite
Materiale della custodiamateriale sintetico
Colore della custodiayellow
Peso lordo13g
Dati meccanici
MontaggioViti
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza57mm
larghezza40mm
altezza37,5mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.10.2026, 11:38