MSP 452-11/11Y-M20
Codice prodotto:101160615

Descrizione prodotto
- 2 passacavi
- Custodia di metallo
- 4 Contatti
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMSP 452-11/11Y-M20
Codice articolo (codice d'ordine)101160615
EAN (European Article Number)4030661190815
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo1.735g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di chiusura2
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo3.000.000manovre
Ampiezza apertura contatti2 x 0,5 mm
momento torcente di azionamento0,2Nm
Tipo di montaggio dell'alberoFull shaft
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Osservazioni (passacavi)with plug
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore12AWG
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore64mm
larghezza del sensore118mm
altezza del sensore174mm
Lunghezza albero30mm
diametro dell'albero10mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152,5A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione rapida
Durata rimbalzo, massimo43.221ms
Tempo di commutazione, massimo10ms
Osservazioni
Nota (generale)I giri dell'asta sono regolabili tra 4 e 55, tramite la regolazione dei contatti. L'oltrecorsa ad ogni lato è di almeno 5 giri.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.09.2026, 06:33