MUT-SET-L-02
Codice prodotto:103006074

Descrizione prodotto
- Soluzione plug and play per applicazioni di muting
- Riduzione dei tempi di installazione e cablaggio
- Facilità di cablaggio con MCU-02 solo un cavo verso l'armadio elettrico
- Un numero di parte per tutti i componenti
- Set di muting L-design per il montaggio sul profilo del sensore, set completo di 2 sensori di muting, MCU-02, montaggio e cavo
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceMUT-SET-L-02
Codice articolo (codice d'ordine)103006074
EAN (European Article Number)4030661440958
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Dati generali
VersioneL-Muting
Peso lordo1.600g
Dati meccanici
MontaggioGriglia luminosa di sicurezza SLG
Fornitura
Fornitura1 x 101207729 KA-0905 - Connector cable from MCU-02 to control cabinet, M12/8-pin, L = 10,0 m1 x 101214875 KA-0845 - Connector cable female for SLC/SLG445 transmitter on MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin, L = 5,0m1 x 103005572 MCU-02 - Muting connection unit with cable connector for receiver M12/12pin, length 1,5m1 x 103005573 MS-MSL - Muting carrier set L-Version consists 2pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at sensor profiles with 2pcs U-brackets1 x 103005657 KA-0846 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 2,0 m1 x 103005658 KA-0847 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 5,0 m2 x 101151760 RD 83 - Reflector, D = 83 mm2 x 103012847 MS-1200 - Mounting set for reflector R-D832 x 103040805 S100-PR - Muting sensor, retro-reflectiv sensor, dimension 32x20x12 mm, M8/4-pin2 x 103055494 MS-ST-5039 - Mounting set for muting sensor S100-PR
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04.09.2026, 19:14