MX 064-03Y
Codice prodotto:101056964

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (disp. di base)
- 2 passacavi M 25 x 1.5
- 3 o 4 Contatti
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Dati per l'ordine
CodiceMX 064-03Y
Codice articolo (codice d'ordine)101056964
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Forma del pistoneRullo
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo3.870g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura3
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva con rotella
Materiale rotellamateriale sintetico
Durata meccanica, minimo30.000manovre
Angolo di azionamento, da sinistra30°
Angolo di azionamento, da destra30°
Ampiezza apertura contatti2 x 4 mm
Velocità di azionamento, minima0,1mm/min
Velocità di azionamento, massima3m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M25
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo4 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore149mm
larghezza del sensore156mm
altezza del sensore107mm
Larghezza della rotella6,5mm
Diametro della rotella25mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-40 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua25A
Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Categoria d'utilizzo AC-1525A
Elemento di commutazione3 contatto d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)con doppia interruzionePonticelli di contatti galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione rapida
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)Si dovrebbe evitare l'azionamento da destra, perchè in questo modo si riduce la durata meccanica dell'interruttore di posizione.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.11.2026, 05:26